FalcoLevel Eco dobbeltsidet
FalcoLevel Eco dobbeltsidet
FalcoLevel Eco dobbeltsidet
    Falco

    FalcoLevel Eco dobbeltsidet

    FalcoLevel Eco er et innovativt og pladsbesparende to-niveau cykelparkeringssystem designet til at maksimere cykelopbevaringskapaciteten inden for begrænset plads. Med sin robuste og holdbare konstruktion giver FalcoLevel Eco sikker og bekvem cykelparkering til offentlige rum, virksomheder og boligområder. Systemet har brugervenlige designelementer, herunder lette øvre stativer og sikre låsepunkter, hvilket sikrer både brugervenlighed og cykelsikkerhed. Fremstillet af materialer af høj kvalitet er FalcoLevel Eco designet til at modstå tung brug og ugunstige vejrforhold, hvilket gør det til et ideelt valg for bæredygtige bymiljøer.

    Specifikation
    • Materiale: Stålramme, varmgalvaniseret for langvarig holdbarhed og korrosionsbestandighed.
      Dimensioner: Fås i flere konfigurationer for at passe til forskellige pladsbehov.
      Kapacitet: Tilgængelige moduler konfigureret fra 8 til 32 cykler.
      Sikkerhedsfunktioner: Integrerede låsepunkter for at sikre cykler.
      Installation: Modulært design tillader nem samling på stedet. Kan forankres til betonoverflader for ekstra stabilitet.
      Optioner: Pulverlakering tilgængelig i en bred vifte af RAL-farver. Tilpassede brandingmuligheder tilgængelige.
      Afstande: Fås med en center-til-center-afstand på 375mm eller 400mm.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcolevel-eco-double-sided
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-08-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • IFC-klassifikationTransportelement
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beskrivelseCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-betegnelseBicycle Racks