FalcoLinea Niveau
FalcoLinea Niveau
FalcoLinea Niveau
FalcoLinea Niveau
    Falco

    FalcoLinea Niveau

    FalcoLinea Sofaen er et stilfuldt og holdbart supplement til den populære FalcoLinea-serie. Denne vedligeholdelsesvenlige sofa kombinerer FSC®-certificeret hårdttræ med en robust stålkonstruktion, afsluttet med sort fladjern. Takket være den smarte ryglænskonstruktion udgør bænk, stol og sofa en harmonisk helhed. FalcoLinea Sofaen fås med eller uden armlæn og kan valgfrit pulverlakeres for et personligt udtryk.

    Specifikation
    • • En del af FalcoLinea-serien
      • Bæredygtigt design med FSC®-certificeret hårdttræ
      • Solid stålkonstruktion
      • Kræver minimal vedligeholdelse, træet patinerer naturligt over tid
      • Mulighed for pulverlakering
      • Fås med eller uden armlæn

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcolinea-level-bench
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)2000
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-betegnelseBenches

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn