FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)
FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)
FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)
FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)
FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)
    Falco

    FalcoLinea udendørs bænk (uden ryglæn)

    FalcoLinea er en moderne og alsidig udendørs bænk uden ryglæn designet til at forbedre det offentlige rum med sine rene linjer og holdbare konstruktion. Fremstillet af høj kvalitet stål og FSC® certificeret hårdttræ, er denne bænk perfekt til parker, pladser og bymiljøer. Kombinationen af robuste materialer sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse. Tilgængelig i forskellige RAL-farver kan FalcoLinea tilpasses for at passe problemfrit ind i ethvert landskabsdesign.

    Specifikation
    • Holdbare materialer: Fremstillet af høj kvalitet stål og FSC® certificeret hårdttræ.
      Tilpassetfinish: Tilgængelig i en bred vifte af RAL-farver.
      Modernedesign: Slankt, rygløst design, der komplementerer ethvert udendørs miljø.
      Lavvedligeholdelse: Bygget til at modstå forskellige vejrforhold med minimal vedligeholdelse.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcolinea-outdoor-bench
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-08-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)536
    Relateret
    • Materiale primærtTræ
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    • Nettovægt (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014-kode32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-betegnelseBenches

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn