FalcoFare picnicbord til 8 personer
FalcoFare picnicbord til 8 personer
FalcoFare picnicbord til 8 personer
FalcoFare picnicbord til 8 personer
FalcoFare picnicbord til 8 personer
    Falco

    FalcoFare picnicbord til 8 personer

    FalcoFare er et rummeligt og robust picnicbord med plads til op til otte personer. Det er velegnet til parker, rekreative områder og andre offentlige udendørsarealer. Det kvadratiske design giver gode siddepladser hele vejen rundt og gør bordet oplagt til både spisning, møder og ophold i det fri.

    FalcoFare kombinerer en kraftig konstruktion i galvaniseret stål med FSC®-certificeret træ. Stellet er fremstillet af firkantrør og vinkelprofiler i stål, som sikrer en stabil og holdbar konstruktion. Den kvadratiske bordplade måler 1400 x 1400 mm og har en højde på 760 mm, mens siddehøjden er 470 mm.

    FalcoFare er udviklet til intensiv brug i offentlige rum og kombinerer funktionalitet og holdbarhed med ansvarligt indkøbt træ i et markant picnicbord.

    Specifikation
      • Produkttype: Picnicbord
      • Antal siddepladser: 8 personer
      • Anvendelse: Parker, rekreative områder og offentlige udendørsarealer
      • Stel: Galvaniseret stål
      • Træ: FSC®-certificeret træ
      • Samlede mål: 2308 x 2050 mm
      • Bordplade: 1400 x 1400 mm
      • Bordhøjde: 760 mm
      • Siddehøjde: 470 mm
      • Stolper: Firkantrør i stål, 60 x 60 x 3 mm
      • Stel: Vinkelprofil i stål, 70 x 50 x 4 mm
      • Fodplader: 120 x 100 x 8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcoocho
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)760
    • Bredde (mm)2308
    • Dybde (mm)2050
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_30_62
    • Uniclass 2015-beskrivelsePicnic tables
    • CSI MasterFormat 2014-kode32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13
    • OmniClass-betegnelseExterior Seating

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn