FalcoSound dobbeltsidet
FalcoSound dobbeltsidet
FalcoSound dobbeltsidet
FalcoSound dobbeltsidet
FalcoSound dobbeltsidet
    Falco

    FalcoSound dobbeltsidet

    FalcoSound er et slankt, enkeltsidet cykelstativ designet til at give effektiv og sikker cykelparkering. Med et robust og stilfuldt design er det ideelt til bymiljøer, skoler og kommercielle områder. FalcoSound er fremstillet af høj kvalitet stål og kan pulverlakeres i enhver RAL-farve for at matche dit projekts æstetik. Dets kompakte design tillader nem installation og optimal udnyttelse af pladsen, samtidig med at cyklerne parkeres sikkert. Perfekt til at fremme cykling og forbedre funktionaliteten i ethvert offentligt eller privat rum.

    Specifikation
    • Materiale: Stålramme, varmgalvaniseret for langvarig holdbarhed og korrosionsbestandighed.
      Dimensioner: Fås i flere konfigurationer for at passe til forskellige pladsbehov.
      Kapacitet: Tilgængelige moduler konfigureret fra 4 til 12 cykler. Egnet til: Alle typer forhjul med en bredde op til 60 mm.
      Modulært: Kan sammenkobles.
      Installation: Modulært design tillader nem samling på stedet. Kan forankres til betoverflader for ekstra stabilitet.
      Optioner: Pulverlakering tilgængelig i en bred vifte af RAL-farver. Tilpassede brandingmuligheder tilgængelige.
      Afstande: Fås med en center-til-center-afstand på 375mm eller 400mm.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcosound-double-sided
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeDouble sided cycle racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-09-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • IFC-klassifikationMøbler
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-betegnelseBicycle Racks