FalcoSound Low enkeltsidet cykelparkering
FalcoSound Low enkeltsidet cykelparkering
FalcoSound Low enkeltsidet cykelparkering
    Falco

    FalcoSound Low enkeltsidet cykelparkering

    FalcoSound Low er et enkeltsidet cykelparkeringssystem med lave parkeringspladser. Systemet er særligt velegnet til cykler med kurve, kasser, barnesæder og brede styr, hvor der er behov for ekstra plads omkring den enkelte cykel.

    Det karakteristiske FalcoSound-hjulstativ giver stabil understøttelse af forhjulet og sikrer en robust parkeringsløsning. Den modulære opbygning gør det muligt at tilpasse kapaciteten til både mindre og større projekter.

    FalcoSound Low er velegnet til offentlige byrum, uddannelsesinstitutioner, erhvervsbyggeri, boligbyggerier samt handels- og fritidsområder.

    Specifikation
    • Vigtige egenskaber

      • Enkeltsidet cykelparkeringssystem med lave parkeringspladser
      • Centerafstand (ctc): 750 mm
      • Velegnet til cykler med kurve, kasser, barnesæder og brede styr
      • Stabil understøttelse af forhjulet via FalcoSounds karakteristiske hjulholder
      • Modulær og udvidelig konstruktion
      • Monteret på stålramme af 35 × 35 × 3 mm stålprofiler
      • Sammenkobles med koblingsbeslag i rustfrit stål
      • Fås med forskellige monteringsbeslag og betonfødder
      • Varmgalvaniseret i henhold til EN ISO 1461
      • Mulighed for pulverlakering i valgfri RAL-farve
      • Velegnet til både indendørs og udendørs installation

      Dimensioner

      • Centerafstand (ctc): 750 mm
      • Længde afhænger af antal cykelpladser

      Anvendelsesområder

      • Offentlige byrum
      • Skoler og uddannelsesinstitutioner
      • Kontorer og erhvervsområder
      • Boligbyggerier
      • Handels- og fritidsområder
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeSingle sided cycle racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-05
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Materiale sekundærtPulverbelagt stål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelBicycle Racks

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn