FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering
FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering
FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering
FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering
FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering
    Falco

    FalcoVert enkeltsidet semi-vertikal cykelparkering

    FalcoVert er et enkeltsidet semi-vertikalt cykelparkeringssystem udviklet til projekter, hvor der ønskes høj parkeringskapacitet på et begrænset areal. Cyklerne placeres i en skråtstillet position, hvilket reducerer det nødvendige gulvareal sammenlignet med traditionelle cykelparkeringsløsninger.

    Systemet er velegnet til cykelparkeringsanlæg, mobilitetshubs, stationer, parkeringshuse, boligbyggerier og erhvervsbyggerier. Den modulære opbygning gør det muligt at tilpasse kapaciteten til det enkelte projekt og udvide anlægget efter behov.

    FalcoVert fås med to centerafstande:

    • ctc 305 mm – anbefales til langtidsparkering og cykelopbevaring, hvor maksimal kapacitet prioriteres.
    • ctc 400 mm – anbefales til daglig brug, hvor der ønskes øget komfort og tilgængelighed ved parkering og afhentning af cykler.
    Specifikation
    • Vigtige egenskaber

      • Enkeltsidet semi-vertikalt cykelparkeringssystem
      • Høj parkeringskapacitet på begrænset areal
      • Velegnet til mange forskellige cykeltyper
      • Passer til dækbredder op til 50 mm
      • Modulopbygget og udvideligt system
      • Velegnet til både indendørs og udendørs installation
      • Fremstillet i galvaniseret stål
      • Mulighed for pulverlakering i valgfri RAL-farve

      Dimensioner

      • Højde: 1.564 mm
      • Dybde: 1.130 mm
      • Centerafstand (ctc): 305 mm eller 400 mm
      • Længde afhænger af antal cykelpladser

      Anvendelsesområder

      • Cykelparkeringsanlæg
      • Mobilitetshubs
      • Stationer
      • Parkeringshuse
      • Boligbyggerier
      • Erhvervsbyggerier
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.falcovert-vertical-bike-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-05-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1564
    • Dybde (mm)1130
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters
    • IFC-klassifikationTransportelement
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beskrivelseCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-betegnelseBicycle Racks

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Holland
    Irland
    Italien
    Luxembourg
    Norge
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Schweiz
    Slovakiet
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn