1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Arkiveret

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    Powerpanel H2O til vådrum - Powerpanel H2O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form af alkaliresistent glasfibervæv (5 mm x 5 mm). Powerpanel H2O er ubrændbar og opfylder kravene til materialeklasse A1. - Powerpanel H2O sætter ny standard for lette skillevægge til vådrum med stor vandbelastning. - Powerpanel H2O Kan anvendes i kun ét lag til vådrum med underkonstruktionsafstand c/c 300mm. - Den har en lang række fordele hvad enten man står for at skulle indrette et badeværelse med brusebad i enfamiliehuse (lav belastningsklasse), etageboliger (normal belastningsklasse), omklædningsrum eller i lokaler med stærk kemisk belastning (høj belastningsklasse. MK-godkendelsen MK 7.31/1697 dokumenterer pladens anvendelse og egnethed som vådrumsvæg i vådrum. - Se iøvrigt gældende SBi vådrumsanvisning for andre forhold, der gør sig gældende i forbindelse med projektering af vådrum, herunder definition af vådzone og belastningsklasser Ved spørgsmål til Powerpanel H2O til vådrum, bedes du kontakte: teknik-fermacell.dk@xella.com
    Specifikation
    • Konstruktion - samlet tykkelse d =100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm fermacell stål CW 75 stolpe 75 mm fermacell stål UW 75 skinne Godkendt iht. EN 14195 c/c625 mm afstand 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Tekniske egenskaber: Brandbeskyttelse: 30 minutter Lydisolering: Rw,R = 39 dB Maksimal væg højde uden krav til brandbeskyttelse: h = 4000 mm Maksimal væg højde med krav til brandbeskyttelse: h = 5000 mm Fladevægt for konstruktionen: 29 kg/qm Den europæiske tekniske godkendelse ETA-07/0087 dokumenterer Powerpanel H2O’s egnethed som byggeplade til ikke-bærende indvendige skillevægge. Supplerende nationale regler skal overholdes. Fermacell Powerpanel H2O er CE-mærkning og opfylder kravene det europæiske Byggevaredirektiv. Fermacell Powerpanel H2O fås i forskellige dimensioner og kantvariationer, typisk dog med retkant. Mere detaljerede oplysninger og lokale leveringsmulighederne kan findes i produktet oversigten BIMobject på "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • ProduktfamilieFermacell CBB Wall Solutions
    • ProduktgruppeCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-05-04
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)100
    Relateret
    • Materiale primærtFibercement
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Internal Walls
    • IFC-klassifikationVæg
    • UNSPSC-navnWallboard
    • UNSPSC-kode30161501
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_10_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelPartitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 11
    • OmniClass-betegnelseFixed Partitions
    • CSI UniFormat II-kodeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions