Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

1S32 150mm 90min 64dB 4500mm MW 50mm

Unique ref.: 1S32-150mm-90min-64dB-4500mm-MW-50mm
Producent.: Fermacell
Produkt familie: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produkt gruppe: Partition walls on steel walls with insulation
Dybde (mm): 150
Publiceringsdato: 2017-01-13
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Wall Thickness: 150mm
Stud: 50mm - 2 x C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 50mm/35 kg/m3/Mineral Wool
Without Fire Rating/Partition Height:
With Fire Rating/Partition Height: 4500 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 64 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Hoved materiale: Gypsum
Sekundær materiale: Steel
Designet i: Germany
Prouceret i: Germany

BIMobject kategori: Vægge - Internal Walls
IFC klassifikation: Wall
UNSPSC navn: Wallboard
UNSPSC kode: 30161501
Uniclass 1.4 Kode: L384
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivelse: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kode: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-betegnelse: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dette produkt fås i:
Europe
  • United Kingdom

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt