Unique ref.: | 4-125-90-125mm-60min-55dB-4600mm |
---|---|
Producent.: | Fermacell |
Produkt familie: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Produkt gruppe: | Partition walls on steel walls with insulation |
Dybde (mm): | 125 |
Publiceringsdato: | 2017-01-13 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.fermacell.com/ |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Teknisk beskrivelse: | http://www.fermacell.com/en/content/products.php |
Instruktionsvideo: | http://www.fermacell.com/en/content/1748.php |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/fermacell/product/4-125-90-125mm-60min-55db-4600mm
Hoved materiale: | Gypsum |
---|---|
Sekundær materiale: | Steel |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
BIMobject kategori: | Vægge - Internal Walls |
---|---|
IFC klassifikation: | Wall |
UNSPSC navn: | Wallboard |
UNSPSC kode: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kode: | L384 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kode: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beskrivelse: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass-betegnelse: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®