Unique ref.: | fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141 |
---|---|
Producent.: | Fermacell |
Produkt familie: | Flooring |
Produkt gruppe: | Fermacell Flooring Elements |
Bredde (mm): | 1500 |
Højde (mm): | 500 |
Dybde (mm): | 25 |
Publiceringsdato: | 2017-11-27 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Byggematerialer |
Produkt url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich-elemente.php |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Teknisk beskrivelse: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Instruktionsvideo: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN kode: | 4007548004084 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/fermacell/product/fermacell_2e22_dry-flooring-element_25mm_de_76141
Hoved materiale: | Gypsum |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | |
Prouceret i: |
BIMobject kategori: | Konstruktion - Lofter |
---|
Navn | Værdi |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Panel Thickness | 12.5 mm |
Thickness | 25 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Length | 500 mm |
Navn | Værdi |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Navn | Værdi |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 25 mm |
BIMobject®