Insulated prefabricated reinforced beam 400

Insulated prefabricated reinforced beam 400

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikation
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 41 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Isolerbalk_Exakt_400
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-12-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)197
  • Dybde (mm)400
Relateret
  • Materiale primærtExpanded clay
  • Materiale sekundærtEPS
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Beams & Lintels
  • IFC-klassifikationStråle
  • UNSPSC-navnBeams
  • UNSPSC-kode301017
  • Uniclass 2015-kodeEF_20_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseBeams
  • CSI MasterFormat 2014-kode03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014-titelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass-nummer23-13 35 19 17
  • OmniClass-betegnelsePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II-kodeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Tilgængelighed i region

Europa
Norge
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit