Sistema Gradpanel PW Thermopine Savia - Corredera
Finsa

Sistema Gradpanel PW Thermopine Savia - Corredera

Sistema de celosías en aplicación corredera, compuesto por bastidores móviles que se desplazan lateralmente sobre guías (superior e inferior). Esta variante incorpora lamas de la Serie P W 140 de madera de pino termotratado Thermopine Savia. El diseño de la lama ofrece una sección rectangular estilizada (tipo ala), optimizando el control solar y la estética contemporánea en fachadas dinámicas.

Specifikation
  • 1. Especificaciones de Lamas (Serie P W)

    Según la nomenclatura del archivo BIM (PW) y el catálogo:

    • Modelo: P W 140.
    • Sección: 140 x 20 mm (aprox. según estándar PW 140).
    • Forma: Rectangular / Ala de avión.
    • Disposición: Horizontal.
    • Paso de lama: Variable según diseño y requisitos de sombreamiento.

    2. Propiedades del Sistema

    • Tipo de apertura: Corredera (Desplazamiento horizontal sobre carril).
    • Configuración:
    • Paneles móviles independientes.
    • Posibilidad de múltiples carriles (monorraíl, birraíl, trirraíl, etc.) para apilamiento de hojas.
    • Perfilería: Marco perimetral de aluminio extruido (Aleación 6063 T5).
    • Accionamiento: Manual o Motorizado.
    • Acabados:
    • Madera: Lasur a poro abierto (obligatorio para protección UV).
    • Aluminio: Anodizado o Lacado Qualicoat.

    3. Datos Técnicos del Material (Thermopine)

    • Densidad: 530 ± 50 kg/m3
    • Clase de uso: 3.2 (Exterior, por encima del suelo, no protegido).
    • Durabilidad biológica: Clase 2 (Durable).
    • Estabilidad dimensional: Mejorada gracias al termotratamiento.
    • Reacción al fuego: D-s2, d0 (Estándar).

    4. Información BIM (Archivo Adjunto)

    • Nombre del archivo: Finsa_CWP_PW_Corredero_Horizontal_2018.rfa.
    • Categoría Revit: Curtain Panels (Paneles de muro cortina)
    • Tipos definidos: Generalmente esta familia permite ajustar la altura y anchura del panel para adaptarse a la rejilla del muro cortina.
    • Parámetros Clave:
    • Slat_Material: Pine.
    • Frame_Material: Aluminum.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.gradpanel-pw-thermopine-savia-corredera
  • ProduktfamilieFacades_Louvers_Solar Control
  • ProduktgruppeGradpanel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-03-17
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Louvre window