Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.yoyo-pendant
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppePendant
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-11-15
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)51
  • Bredde (mm)535
  • Dybde (mm)51
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtAkrylat
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Pendler
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures