Eternal Material
Eternal Material
Eternal Material

    Eternal Material

    Forbo’s Eternal kollektion omfatter et bredt udvalg af træ-, sten- og tekstil look i mange farver og mønstre. Desuden lanceres den unikke mulighed med digitalt printede billeder og mønstre. Eternal er en højteknologisk heterogen vinyl, som imødekommer behovene i de fleste segmenter. Eternal fremstilles med den nyeste teknik og indeholder op til 50% genanvendt materiale og er phathalatfri.
    Specifikation
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Material is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.eternal_material
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2019-12-10
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)25000
    • Bredde (mm)2000
    Relateret
    • Materiale primærtVinyl
    • Materiale sekundærtPolyurethan
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
    • IFC-klassifikationByggekomponent
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617

    Tilgængelighed i region

    Europa