Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Coral entrémåtter er af høj kvalitet, og et effektivt middel til at reducere omkostningerne til rengøring, reparation og vedligeholdelse af gulvene indenfor. Tredjeparts undersøgelser viser, at en Coral måtteløsning på 6 meter kan stoppe op til 94% af al snavs og fugt, inden det kommer ind i bygningen. Dermed beskytter Coral måtter de øvrige gulvbelægninger indenfor og forlænger deres levetid.
    Specifikation
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-CO-CO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-12-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)27500
    • Bredde (mm)2050
    • Dybde (mm)9
    Relateret
    • Materiale primærtPolyamid
    • Materiale sekundærtVinyl
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    • Nettovægt (kg)3.95
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Entrance
    • IFC-klassifikationFloor
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-betegnelseFloor Mats
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa