Flotex® Planks Box cross
Flotex® Planks Box cross
Flotex® Planks Box cross
    Arkiveret

    Flotex® Planks Box cross

    Sofistikeret og stilfuld med stor fleksibilitet. Modularitet er en trend også inden for gulve. Derfor har Forbo udviklet et nyt plankeformat på 100x25 cm, som kan skabe unikke gulve. Har du nogensinde set et beton tekstilgulv? Vi tilbyder 6 spændende gulvdesign, der giver uendelige muligheder for at mikse og matche, perfekt til alle slags miljøer. Med Flotex Box-cross kan du forvandle ethvert rum. Hver enkelt planke er unik og indeholder et mønster, der subtilt ændrer sig fra kryds til firkant, så den ene falder ind i den anden og dermed blandes plankerne sammen.
    Specifikation
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Box cross planks can be installed in a half-drop or random drop pattern.

      The Flotex Box cross collection consists of 9 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-FL-PL-DA-BO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-11-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1000
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)5
    Relateret
    • Materiale primærtPolyamid
    • Materiale sekundærtPVC
    • Designet iStorbritannien
    • Fremstillet iStorbritannien
    • Nettovægt (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tæpper
    • IFC-klassifikationFloor
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-betegnelseCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes