Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood
Flotex® Planks Wood

    Flotex® Planks Wood

    Sofistikeret og stilfuld med stor fleksibilitet. Modularitet er en trend inden for gulve. Derfor har Forbo udviklet et nyt plankeformat på 100x25 cm, som kan skabe unikke gulve. Har du nogensinde set et beton tekstilgulv? Vi tilbyder 6 spændende gulvdesign, der giver uendelige muligheder for at mikse og matche, perfekt til alle slags miljøer. Et træmønster på et tekstilgulv? Du vil blive overrasket over, hvor ægte det ser ud, men også hvordan det føles og fungerer i praksis. En dejlig varm fornemmelse under fødderne, ingen støj af klaprende sko og ingen slitage. Den ideelle gulv til retail, plejesektoren, kontoret eller i hotelværelset. Få udseendet af ægte træ med fordelene ved en tekstil gulvbelægning.
    Specifikation
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-FL-PL-DA-WO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-11-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1000
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)5
    Relateret
    • Materiale primærtPolyamid
    • Materiale sekundærtPVC
    • Designet iStorbritannien
    • Fremstillet iStorbritannien
    • Nettovægt (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tæpper
    • IFC-klassifikationFloor
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17
    • OmniClass-betegnelseCarpet Flooring

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Sydamerika Nordamerika Asien