Surestep Laguna
Surestep Laguna
Surestep Laguna

    Surestep Laguna

    Surestep kombinerer optimal skridsikkerhed med moderne design og tilbyder, gennem de nye skridsikringspartikler Step Crystal, et rent, frisk design med nemmere rengøring og vedligeholdelse i hele produktets levetid. Surestep Laguna er et skridsikkert gulv, der kombinerer skridsikkerhed både ved bare fødder og fodtøj på områder, hvor begge dele forekommer hyppigt. Produkterne overholder de relevante standarder inden for barfodsområder og områder, hvor du har fodtøj på og dækker alle overgangsområder som for eksempel omklædningsrum og opholdsområder.
    Specifikation
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R10
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb/ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      • DIN 51097 (Balance class B): Class B
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-SU-LA
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSafety Vinyl
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-11-22
    • Udgavenummer2
    • Højde (mm)27000
    • Bredde (mm)2000
    • Dybde (mm)2
    Relateret
    • Materiale primærtVinyl
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    • Nettovægt (kg)2.75
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
    • IFC-klassifikationFloor
    • Uniclass 2015-kodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015-beskrivelseParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-betegnelseResilient Flooring

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Asien