Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Unique ref.: VRF_AGYA04-14GCAH
Producent.: FUJITSU GENERAL
Produkt familie: VRF Air Conditioner
Produkt gruppe: Indoor Unit
Bredde (mm): 740
Højde (mm): 600
Dybde (mm): 200
Publiceringsdato: 2019-04-22
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale:
Designet i: Japan
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 15

BIMobject kategori: HVAC - Airconditionanlæg
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-betegnelse: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Navn Værdi
Voltage 230 V

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt