Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 horizontal outlet

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(15 anmeldelser)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, horizontal outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC pan for cistern with P-trap. A design with soft lines a good value for money.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1818001
    • ProduktfamilieElia
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-09-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)775
    • Bredde (mm)660
    • Dybde (mm)350
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015-kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures