Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Cosmo Built-in single lever Wash-basin mixer.

Unique ref.: 38888
Producent.: Gala
Produkt familie: Cosmo
Produkt gruppe: Taps
Publiceringsdato: 2015-04-01
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (7)

Built-in single lever wash-basin mixer.

A functional alternative for any model of wash-basin without tap hole, or for reduced spaces.
With 22,8 cm spout.


Hoved materiale:
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2015 Kode: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Beskrivelse: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-betegnelse: Faucets

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt