Unique ref.: | AluRite |
---|---|
Producent.: | GalaProdukt |
Produkt familie: | GalaBorder |
Produkt gruppe: | AluRite |
Højde (mm): | 101 |
Publiceringsdato: | 2018-02-19 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluRITE |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Teknisk beskrivelse: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Instruktionsvideo: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/galaprodukt/product/alurite
Hoved materiale: | Aluminium |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Poland |
Prouceret i: | Poland |
BIMobject kategori: | Landskabsplanlægning - Other |
---|---|
IFC klassifikation: | Object |
UNSPSC navn: | Aluminum profiles |
UNSPSC kode: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Kode: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Metal edgings |
NBS Reference Kode: | 75-22-53 |
NBS Reference Beskrivelse: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass-nummer: | 23-11 27 13 11 |
OmniClass-betegnelse: | Landscaping Edging |
Navn | Værdi |
---|---|
Height | 101 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.2 mm |
Weight | 0.53 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®