AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Specifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ABEH36-54KRTB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIntdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-10-21
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)235
  • Bredde (mm)1700
  • Dybde (mm)705
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment

Tilgængelighed i region

Europa