FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.AOYH30-36KMTB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)788
  • Bredde (mm)940
  • Dybde (mm)320
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)52
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmegenvinding
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Europa