GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARGA18-25FMTA-U
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-11-11
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)270
  • Bredde (mm)1135
  • Dybde (mm)700
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment

Tilgængelighed i region

Asien Afrika
Afghanistan
Egypten
Bahrain
Forenede Arabiske Emirater
Irak
Iran
Israel
Jordan
Kuwait
Libanon
Oman
Palæstina
Qatar
Saudiarabien
Syrien
Tyrkiet
Yemen