GENERAL SPLIT AOHH14KVCC
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH14KVCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Specifikation
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOHH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.AOHH14KVCC
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-02
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)632
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment

Tilgængelighed i region

Europa