GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.AOSH48-60CRTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-08
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1418
  • Bredde (mm)970
  • Dybde (mm)370
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)91
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment

Tilgængelighed i region

Asien Afrika