FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

・Zone Control

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Specifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.AOTH18KBTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-01-18
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)632
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Oceanien