FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA

・Light Elegant Design

・Flexible installation

・Easy installation

・Easy maintenance

Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH22KNTA / 6.0kW / 6.5kW AOTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.AOTH22-24KNTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-06-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)632
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Oceanien