FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specifikation
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARTH30-54KMTAP
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-01-18
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)240
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)700
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)42
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Oceanien