FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ASYA018-24GCEH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)320
  • Bredde (mm)998
  • Dybde (mm)238
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmegenvinding
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Europa