FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ABYG18-22KRTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Specifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ABYG18KRTA / 5.2kW / 6.0kW

    ABYG22KRTA / 6.0kW / 7.0kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SPLIT_ABYG18-22KRTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)235
  • Bredde (mm)1080
  • Dybde (mm)705
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Europa