FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

・Low ambient operation

Specifikation
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG07KPCA / 2.0kW / 2.5kW
    AOYG07KPCA / 2.5kW / 2.8kW
    AOYG07KPCA / 3.4kW / 3.8kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SPLIT_AOYG07-12KPCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-02-10
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)541
  • Bredde (mm)663
  • Dybde (mm)290
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Europa