FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH
GENERAL

FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH

  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Quiet operation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping
Specifikation
  • The RFA file includes 5 models below.

    Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    EEV internal / AGYA004GCGH / 1.1kW / 1.3kW
    EEV internal / AGYA007GCGH / 2.2kW / 2.8kW
    EEV internal / AGYA009GCGH / 2.8kW / 3.2kW
    EEV internal /AGYA012GCGH / 3.6kW / 4.0kW
    EEV internal / AGYA014GCGH / 4.0kW / 4.5kW

Teknisk specifikation
  • Unik ref.VRF_AGYA004-014GCGH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)600
  • Bredde (mm)740
  • Dybde (mm)200
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iJapan
  • Nettovægt (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Airconditionanlæg
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-betegnelseAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-kodeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Tilgængelighed i region

Europa