GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Auto-Full
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-12-20
  • Udgavenummer1
  • Dybde (mm)100
Relateret
  • Materiale primærtGalvaniseret stål
  • Materiale sekundærtPVC
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Industrielle døre
  • IFC-klassifikationDør
  • OmniClass-nummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClass-betegnelseRoller Shutter Overhead Plastic Doors

Tilgængelighed i region

Europa Afrika
Finland
Tunesien
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Rumænien
Spanien
Storbritannien
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit