PP 071

PP 071

Plinto per pali di illuminazione con pozzetto incorporato
Specifikation
  • Basamento di sostegno ovvero plinto per palo di illuminazione, realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400, dalle dimensioni esterne assimilabili a 68x94x90 cm ovvero a 100x110x90 cm, per pali di diametro massimo Ø 22 con o senza sbraccio di altezza massima fuori terra fino a 700 ovvero 900 cm. Provvisto di pozzetto ispezionabile di dimensioni nominali pari a cm 34x34 cm con n°3 fori laterali per l’innesto dei cavidotti di diametro Ø 185 mm, di foro disperdente alla base e di foro passacavi. Utilizzabile con chiusini di dimensioni 40x40 cm in cls ovvero in ghisa, provvisto di ganci per la movimentazione. L’inghisaggio del palo d’illuminazione è uniforme alle lavorazioni standard unificate ed alla norma EN40. Peso 1050÷1200 Kg. COD: PP070 ÷ PP071
Teknisk specifikation
  • Unik ref.PP-071
  • ProduktfamilieConcrete
  • ProduktgruppePrecast inspection chamber
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-10-03
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)900
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)1000
Relateret
  • Materiale primærtBeton
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Andet
  • IFC-klassifikationBlok
  • UNSPSC-navnGrit chambers
  • UNSPSC-kode47101507
  • Uniclass 2015-kodePr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015-beskrivelseConcrete inspection chamber sections