CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Specifikation
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Teknisk specifikation
  • Unik ref.D0295-01
  • ProduktfamilieFloor WC and Bidets
  • ProduktgruppeOP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-09-03
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)470
  • Bredde (mm)385
  • Dybde (mm)570
Relateret
  • Materiale primærtKeramik
  • Materiale sekundærtKeramik
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationDiskret tilbehør
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815