Handle MIA-XMA4/94
Goman

Handle MIA-XMA4/94

MIA HANDLE 45 ° CM 40X40 INOX CHROME
Specifikation
  • 45° SAFETY HANDLE CM 40X40, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1,5 MM AND WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPONENTS. DIMENSION MM 400 (L) X 400 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA4/94
Teknisk specifikation
  • Unik ref.MIA-XMA4-94
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeMIA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-01-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)204
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)87
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Materiale sekundærtAluminium
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-betegnelsePhysically Challenged Toilet Grab Bars