Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Specifikation
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SH-B60-31
  • ProduktfamilieFolding and fixed bars
  • ProduktgruppeSH
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-01-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)180
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)600
Relateret
  • Materiale primærtGalvaniseret stål
  • Materiale sekundærtRustfrit stål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-betegnelsePhysically Challenged Toilet Grab Bars