Gorter® Taglem RHT og stige EL/OL
Gorter® Taglem RHT og stige EL/OL
Gorter® Taglem RHT og stige EL/OL
Gorter® Taglem RHT og stige EL/OL

    Gorter® Taglem RHT og stige EL/OL

    Gorter taglem med stige giver praktisk og sikker adgang til flade tage til vedligeholdelsesarbejde på tagene, samtidig giver den adgang til køleinstallationer, elevatormaskinrum, vinduesrenseanlæg, solceller og andre faciliteter på taget. Taglemmene kan anvendes på flade tage med en maksimal taghældning på 30°.

    Med enkelt, dobbelt- eller tredobbelt skydestige
    Afhængigt af etagehøjden kan Gorters kombination af taglem og stige leveres med en enkelt, dobbelt eller tredoblet skydestige. Gorter stigen leveres standard med ophængbeslag til sikker ophængning af stigen, når den ikke er i brug. Dette gør denne kombination ideel til lejlighedsvis brug af taglemmen. Bruges lemmen oftere, anbefaler vi en taglem med saxestige eller fast trapp.

    Ny generation af Gorter RHT-taglemDen nye generation af RHT-taglemme har en ekstremt stærk og patenteret konstruktion. Takket være flere ændringer er taglemmen nu endnu mere modstandsdygtig over for uventede ekstreme belastninger, både i forbindelse med byggeri og ved almindelig brug.

    Forbedrede egenskaber og funktioner i den uforgængelige og bæredygtige RHT-taglem:
    • Fremstillet og designet i Holland
    • Ny og forbedret, patenteret uforgængelig konstruktion
    • Pålidelig med CE(ETA)-certificering
    • Nu tilgængelig direkte fra lager i størrelser op til 1000 x 3000 mm
    • Komplet standardiseret til metriske mål

    Fuldstændig termisk adskilt
    Gorter RHT taglem er fuldstændig termisk adskilt. Den har en beviseligt høj isoleringsevne; Uw ≤ 0,276 W/(m².K) Dermed nedsætter den risikoen for uønsket kondensdannelse til et minimum, og giver samtidig besparelse på energiudgifterne.

    Gorter RHT taglem med stige:

    • Taglemmen er CE (ETA-15/0338) og TÜV NORD-certificeret
      med fuldstændig termisk adskilt kant og låge
    • Stige med ABOMA-certifikat
    • Sikker betjening af taglem med én hånd
    • En sikker vej helt op til taget
    • 10 års garanti på taglemmen, 1 års garanti på stiger og trapper
    • Taglem med mulighed for elektrisk betjening
    • Taglem og stige i aluminiumskonstruktion af høj kvalitet
    • Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning
    • Indbrudsbestandig og lydisoleret taglem
    • Vægbeslag og stige med hængelåsforberedelse for at forhindre uønsket fjernelse af stigen
    • Hurtig levering


    Specifikation
    • Certificeringer:
      CE ETA-15/0338
      Med ABOMA-certifikat
      Med TÜV NORD-certifikat
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Testet for skadelige stoffer og egnet til QNG og bæredygtige bygningscertificeringer som DGNB, LEED, BREEAM og BNB.

      Taglem type RHT, standard

      Standard indvendige mål / vægt:

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Ikke tilgængelig i en Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Hængselside = lang side

      Gorter® komplet samlet med:

      • Termisk adskilt og isoleret konstruktion
      • Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
      • Automatisk låsning i åben position og udløserknap
      • Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
      • Tætning mod vind og vand
      • Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning

      Egenskaber i henhold til (ETA-15/0338):

      • Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Lydisolering (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
      • Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
      • Modstand mod snelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
      • Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
      • Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

      RHT overfladebehandling:
      Udvendigt:
      Pulverlakeret i RAL 7047
      Indvendigt:
      Pulverlakeret i hvid RAL 9010 (valgfri sort RAL9004)


      Stige type EL / OL

      EL = enkel /OL = 2-eller 3-delt, afhængig af etagehøjde

      Model
      Udtræksstige i pulverlakeret aluminium, med 2 faste kroge: Som sikring mod misbrug kan en af krogene låses med en hængelås (medfølger ikke), når stigen er i brug, kan den hænges på et trin. Trappetrinnet monteres i tagåbningen så tæt på taglemmens udgangsside som muligt. Efter brugen kan stigen hænges til side på de medleverede beslag, hvoraf et kan låses med en hængelås (medfølger ikke).

      Etagehøjde: ........ mm
      (gulvets overflade til oversiden af det ubehandlede tag, maks. 7395 mm)

      Bredte:
      fra 360 til 490 mm (afhængig af længde og type)
      Afstand mellem trinene: 250 mm

      Tilbehør:

      • 2 faste kroge på stigen, 1 med hængelåsforberedelse
      • 2 ophængbeslag, 1 med hængelåsforberedelse
      • 1 trin
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-ladder
    • ProduktfamilieRoof Hatch Standard
    • Produktgruppewith climbing equipment
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2023-12-22
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMetal
    • Materiale sekundærtIsolering
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Adgangsdøre og paneler
    • IFC-klassifikationÅbningselement
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-betegnelseHardware for Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika Sydamerika Oceanien
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Ækvatorial Guinea
    Argentina
    Amerikansk Samoa
    Albanien
    Armenien
    Antigua og Barbuda
    Algeriet
    Bolivia
    Australien
    Andorra
    Aserbajdsjan
    Aruba
    Angola
    Brasilien
    Cook-øerne
    Belgien
    Bahrain
    Bahamas
    Benin
    Chile
    Fiji
    Bosnien-Herzegovina
    Bangladesh
    Barbados
    Botswana
    Colombia
    Fransk Polynesien
    Bulgarien
    Bhutan
    Belize
    Burkina Faso
    Ecuador
    Guam
    Cypern
    Brunei Darussalam
    Bermuda
    Burundi
    Falkland-øerne (Islas Malvinas)
    Kiribati
    Danmark
    Cambodia
    Canada
    Cameroon
    Fransk Guiana
    Marshall-øerne
    Estland
    Cocosøerne
    Caribbean Netherlands
    Cape Verde
    Guyana
    Mikronesien
    Færøerne
    Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
    Caymanøerne
    Chad
    Paraguay
    Nauru
    Finland
    Filippinerne
    Costa Rica
    Comoros
    Peru
    New Zealand
    Frankrig
    Forenede Arabiske Emirater
    Cuba
    Congo
    Suriname
    Niue
    Gibraltar
    Georgien
    Curaçao
    Den centralafrikanske republik
    Uruguay
    Nordmarianerne
    Grækenland
    Hong Kong
    De britiske jomfruøer
    Den demokratiske republik Congo
    Venezuela
    Norfolk
    Guernsey
    Indien
    Dominica
    Djibouti
    Ny Kaledonien
    Holland
    Indonesien
    Dominikanske Republik
    Egypten
    Palau
    Hviderusland
    Irak
    El Salvador
    Elfenbenskysten
    Papua Ny Guinea
    Irland
    Iran
    Grenada
    Eritrea
    Pitcairn-øerne
    Island
    Israel
    Grønland
    Eswatini
    Samoa
    Isle of Man
    Japan
    Guadeloupe
    Etiopien
    Solomon-øerne
    Italien
    Jordan
    Guatemala
    Gabon
    Timor-Leste
    Jan Mayen
    Juleøerne
    Haiti
    Gambia
    Tokelau
    Jersey
    Kazakhstan
    Honduras
    Ghana
    Tonga
    Kroatien
    Kina
    Jamaica
    Guinea
    Tuvalu
    Letland
    Kuwait
    Jomfruøerne
    Guinea-Bissau
    United States Minor Outlying Islands
    Liechtenstein
    Kyrgyzstan
    Martinique
    Kenya
    Vanuatu
    Litauen
    Laos
    Mexico
    Lesotho
    Wallis og Futuna
    Luxembourg
    Libanon
    Montserrat
    Liberia
    Malta
    Macau
    Nicaragua
    Libyen
    Moldova
    Malaysia
    Panama
    Madagascar
    Monaco
    Maldiverne
    Puerto Rico
    Malawi
    Montenegro
    Mongoliet
    Saint Kitts og Nevis
    Mali
    Nordmakedonien
    Myanmar (Burma)
    Saint Lucia
    Marokko
    Norge
    Nepal
    Saint Pierre og Miquelon
    Mauritania
    Østrig
    Nordkorea
    Saint Vincent og Grenadinerne
    Mauritius
    Polen
    Oman
    Saint-Barthélemy
    Mayotte
    Portugal
    Pakistan
    Saint-Martin
    Mozambique
    Rumænien
    Palæstina
    Sint Maarten
    Namibia
    Rusland
    Qatar
    Trinidad og Tobago
    Niger
    San Marino
    Saudiarabien
    Turks- og Caicosøerne
    Nigeria
    Schweiz
    Singapore
    USA
    Reunion
    Serbien
    Sri Lanka
    Rwanda
    Slovakiet
    Sydkorea
    Sankt Helena
    Slovenien
    Syrien
    São Tomé og Príncipe
    Spanien
    Taiwan
    Senegal
    Storbritannien
    Tajikistan
    Seychellerne
    Sverige
    Thailand
    Sierra Leone
    Tjekkiet
    Turkmenistan
    Somalia
    Tyskland
    Tyrkiet
    Sudan
    Ukraine
    Uzbekistan
    Sydafrika
    Ungarn
    Vietnam
    Sydsudan
    Vatikanstaten
    Yemen
    Tanzania
    Togo
    Tunesien
    Uganda
    Vestsahara
    Zambia
    Zimbabwe