Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.swsp_w2_d
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-04-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)220
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    • Nettovægt (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
    • IFC-klassifikationBlok
    • UNSPSC-navnHydrants
    • UNSPSC-kode40141726
    • Uniclass 2015-kodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelFire Hydrants
    • OmniClass-nummer23-29 25 13 11
    • OmniClass-betegnelseDry Barrel Fire Hydrants

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika Asien Oceanien