Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Specifikation
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Teknisk specifikation
  • Unik ref.20643000
  • ProduktfamilieAtrio
  • ProduktgruppeAtrio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-09-04
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Materiale sekundærtKrom
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar