Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Bath tub door Square 70

Unique ref.: GB51SRBD70
Producent.: Gustavsberg
Produkt familie: Square
Produkt gruppe: Bathtub door
Bredde (mm): 700
Højde (mm): 1400
Publiceringsdato: 2019-12-19
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (9)


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Prouceret i: Czech Republic

BIMobject kategori: Sanitet - Bruser skærme
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L72142
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower enclosures
NBS Reference Kode: 35-06-78
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosure Packages
Dette produkt fås i:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Navn Værdi
Depth 700 mm
Height 1400 mm
Material Glass
Mounting Wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Glass

BIMobject®