Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
hafele/products/fd68bb84-043c-47ac-90f4-ecb31a3e11bd
Hjem
Kategorier
Elektrisk
Stikkontakter og stikdåser
HAFELE Cable Outlets Stainless Steel Round Dia90mm
Tilgængelig i USA
HAFELE เฮเฟเล่
Følg
HAFELE Cable Outlets Stainless Steel Round Dia90mm
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
HAFELE_Cable-Outlets-Stainless-Steel_Round-Dia90mm
Produktfamilie
Workplace Organisation
Produktgruppe
Cable-Outlets-Stainless-Steel
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2024-01-16
Udgavenummer
1
Højde (mm)
29
Bredde (mm)
90
Links
Links
Produkt-URL
https://www.hafelethailand.com/
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Fremstillet i
Thailand
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Elektrisk - Stikkontakter og stikdåser
Tilsvarende produkter
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Stainless Steel Round Dia71mm
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Powerdocks Modular with Designer Cover
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Plastic Square80x80 or 100x100mm
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Plastic RoundØ70 or 90mm
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Aluminium Rectangular with Coating Option
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Zinc Alloy RoundØ76mm
Download