HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET BR.SATIN CHROME

HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET BR.SATIN CHROME

900.99.092 PC LEV HDL SET BR.SATIN CHROME
Teknisk specifikation
  • Unik ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEV_HDL_SET_BR-SATIN_CHROME
  • ProduktfamilieWooden Swing Door
  • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-06-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)51
  • Bredde (mm)136
  • Dybde (mm)51
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Designet iThailand
  • Fremstillet iThailand
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Hardware
  • OmniClass-nummer23-17 11 11
  • OmniClass-betegnelseDoor Components 

Tilgængelighed i region

Asien
Armenien
Aserbajdsjan
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
Cocosøerne
Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
Filippinerne
Georgien
Hong Kong
Indien
Indonesien
Japan
Juleøerne
Kazakhstan
Kina
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldiverne
Mongoliet
Myanmar (Burma)
Nepal
Nordkorea
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Sydkorea
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam