Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Hjemmeside
Kategorier
Konstruktion
Anchors & Fixings
Hakron Bodywork ring
Utilgængelig i USA
Hakron Nederland B.V.
Følg
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
carrosserieringen
Produktfamilie
Body Rings
Produktgruppe
Body Rings
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-05-10
Udgavenummer
1
Højde (mm)
3
Bredde (mm)
1
Dybde (mm)
1
Links
Links
Produkt-URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Nettovægt (kg)
0.02
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Konstruktion - Anchors & Fixings
IFC-klassifikation
Objekt
Uniclass 2015-kode
Pr_20_96_71
Uniclass 2015-beskrivelse
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014-kode
03 21 00
CSI MasterFormat 2014-titel
Reinforcement Bars
OmniClass-nummer
23-13 31 21 11 21
OmniClass-betegnelse
Reinforcement Accessories
Tilgængelighed i region
Europa
Belgien
Holland
Luxembourg
Storbritannien
Tyskland
Tilsvarende produkter
fischer
fischer threaded rod FIS A
Download
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
Download
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Download
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Download
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Download
fischer
fischer anchor FH II
Download