Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Instortprofiel_slabben
    • ProduktfamilieCollapsing Profile Bibs
    • ProduktgruppeCollapsing Profile Bibs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-04-11
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)29
    • Bredde (mm)20
    • Dybde (mm)6000
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    • Nettovægt (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Armering
    • IFC-klassifikationObjekt
    • Uniclass 2015-kodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beskrivelseReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014-kode03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-betegnelseReinforcement Accessories

    Tilgængelighed i region

    Europa