Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    Specifikation
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.04795000
    • ProduktfamilieKitchen Faucets
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (tommer)14
    • Bredde (tommer)5.39
    • Dybde (tommer)8.7
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (lbs)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKøkken - Vandhaner og blandingsbatterier
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures