Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Locarno Single lever kitchen mixer 270
    Specifikation
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.04854USA
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeLocarno
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (tommer)14
    • Bredde (tommer)4.5
    • Dybde (tommer)8.55
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKøkken - Vandhaner og blandingsbatterier
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures